Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 1,5-5,08-4 BK - 1715647

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715647
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626407982
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,150 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi