Custodie passaparete - MSTBVA 2,5 HC/ 8-G BD:X2 - 1715600

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 8, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715600
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABAAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626429113
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,720 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi