PCB terminal block - ZFKDSA 2,5-5,08-3 2RZ BD:FE-L - 1715559

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 24 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715559
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626407913
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,656 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi