Custodie passaparete - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715507
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356103145
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,986 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi