Connettori per circuiti stampati - FMC 0,5/ 8-ST-2,54 BKBDWH:Z-V+ - 1715342

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 8, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715342
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAADAA -
GTIN 4055626460611
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,000 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi