Morsetto per circuiti stampati - MKDSP 50/ 2-17,5 HEX5 - 1715339

La figura mostra la versione a 3 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 192 A, passo: 17,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715339
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABHAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626406374
Peso per pezzo (confezione esclusa) 79,085 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi