Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:GND1QSO - 1715315

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715315
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAF -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626447384
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,358 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi