Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK R24 KP - 1715267

La figura illustra la variante a 3 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715267
Pezzi/conf. 280 PZ
Sales key AAABCA -
Quantità di ordinazione minima 280 PZ
GTIN 4055626399379
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,454 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi