Connettori per circuiti stampati - TPC 16/ 9-ST-10,16 - 1715248

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, numero poli: 9, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715248
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 20 PZ
Pagina catalogo Pagina 556 (C_1_2013)
GTIN 4046356103312
Peso per pezzo (confezione esclusa) 198,770 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine BG (Bulgaria)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi