Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 BD:+,- - 1715214

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715214
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626389738
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,302 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi