Morsetto per circuiti stampati - MKDSP 10/ 2-10,16 BD:PE,U - 1715125

La figura illustra la variante a 3 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, passo: 10,16 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715125
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356100274
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi