Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

La figura mostra la versione

Connettori per circuiti stampati confezionati

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione rapida senza attrezzi per circuiti stampati flessibili
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
  • Contatto sicuro di circuiti stampati flessibili tramite spina di fissaggio
  • Esecuzione e controllo in conformità alla norma IEC 60838-2-2
  • L'omologazione secondo UL 1977 certifica la sicurezza elettrica per l'impiego nel mercato nordamericano

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714995
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key AACNAA -
Quantità di ordinazione minima 20 PZ
GTIN 4055626380827
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,100 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi