Custodie passaparete - GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 RD - 1714987

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: rosso, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714987
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABAAA -
Quantità di ordinazione minima 500 PZ
GTIN 4055626529615
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,120 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi