Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-9,5 BK - 1714926

La figura illustra una combinazione della versione a 2 poli, esecuzione del passo 6,35, 7,62 e 9,5 mm nel colore verde

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 9,52 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714926
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918229771
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,970 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi