Connettori maschio SMD - FP 1,27/ 16-MH - 1714914

La figura illustra la variante a 12 poli con 12 contatti

Connettore maschio SMD, Corrente nominale a 20 °C: 1,4 A, Tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 16, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura SMD

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
  • Le connessioni impilate, coplanari o orrtogonali dei circuiti stampati offrono la massima flessibilità nell'apparecchio
  • Possibile combinazione di connettori maschio e femmina di diversa altezza costruttiva - per distanze tra i circuiti stampati personalizzabili da 8 mm a 13,8 mm
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714914
Pezzi/conf. 560 PZ
Sales key AADABA -
Quantità di ordinazione minima 560 PZ
GTIN 4055626402925
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,453 g
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi