Connettori femmina IDC - FP 1,27/ 50-FWL - 1714909

La figura illustra la variante a 12 poli con 12 contatti

Connettore femmina IDC, Corrente nominale a 20 °C: 1,2 A, Tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 50, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
  • Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714909
Pezzi/conf. 160 PZ
Sales key AADACA -
Quantità di ordinazione minima 160 PZ
GTIN 4055626402888
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,510 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi