Blocco a innesto - UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 BDWH:-5 - 1714775

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore della guida, corrente nominale: 12 A, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Guida di supporto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Blocco a innesto diretto con piedino universale, per il montaggio su guide di supporto NS 32 o NS 35
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714775
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFKA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626426686
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,670 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi