Custodie passaparete - FRONT-FMC 1,5/D32-MF-6,35 - 1714763

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 32, passo: 6,35 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714763
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key AAAWBA -
Quantità di ordinazione minima 20 PZ
GTIN 4055626387772
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,400 g
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi