Set connettori - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - 1714628

Nessuna immagine disponibile

Set connettori, numero poli: 8, passo: 2,5 mm, colore: bianco

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714628
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key AAAFOA -
GTIN 4055626379241
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,400 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi