Custodie passaparete - MDSTB 2,5/12-GF-5,08 AU - 1714576

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, colore: verde, montaggio: Saldatura ad onde, L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714576
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFGA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626366715
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23,440 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi