Connettori per circuiti stampati - PTS 1,5/ 8-PH-5,0 BK - 1714306

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, numero poli: 8, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Vano morsetti massimo per elementi di dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714306
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACGBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626350073
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,000 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi