Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 3 BEIGE (VPE500) - 1714230

La figura mostra una combinazione come versione a 15 poli, verde

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio ghiaia
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
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714230
Pezzi/conf. 500 PZ
Sales key AAACAA -
GTIN 4017918257859
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,350 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi