Morsetto per circuiti stampati - SPTAF 1/ 4-3,5-EL MCOG/GY - 1714213

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714213
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626347837
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,330 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi