Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:DRIVE SO - 1714128

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714128
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626354729
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,451 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi