Connettori per circuiti stampati - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP26THRR7 - 1714051

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 12, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714051
Pezzi/conf. 220 PZ
Sales key AAAEGB -
Quantità di ordinazione minima 220 PZ
GTIN 4055626343938
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,196 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi