Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 2-STF-3,5 BD:+,- - 1713885

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713885
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626338040
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,236 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi