Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/11-9,5 - 1713859

La figura illustra la variante a 5 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 9,52 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713859
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918257835
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,379 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi