Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713703

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 3,81 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713703
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356091596
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,992 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi