Custodie passaparete - MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THRR72 - 1713444

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 12, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713444
Pezzi/conf. 200 PZ
Sales key AAAEDB -
Quantità di ordinazione minima 200 PZ
Pagina catalogo Pagina 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092951
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,360 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi