Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/19-GF-3,5 P20 THR - 1713377

La figura mostra una versione a 14 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 19, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713377
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAECB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626325811
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,550 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi