Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 5-GSF-5,08 P26THR - 1713329

La figura mostra una versione a 6 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • I ganci a saldare integrati riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713329
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626310992
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,470 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi