PCB端子 - PTSA 1,5/ 9-3,5-F MIX NZ04 - 1713033

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 8 A, 针距: 3.5 mm, 位数: 9, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 多色

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713033
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4046356088855
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,645 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi