Connettori per circuiti stampati - SPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2,4BDW - 1712936

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero poli: 4, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: blu grigio, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712936
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626437620
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,547 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi