Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/11-STF-3,5 2BD:1-22 Q - 1712888

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 11, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712888
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAF -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626299396
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi