Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/11-5,08 NZ029.088639 - 1712863

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °
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
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712863
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
GTIN 4017918234423
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,903 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi