Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo nel colore verde

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², numero poli: 9, passo: 3,81 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712823
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAD -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626300344
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,522 g
Numero tariffa doganale 85472000

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi