Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 2-V-10,0-ZB GN 6018 - 1712749

La figura illustra la versione a 5 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, passo: 10 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: grigio titanio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712749
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626295220
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,160 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi