Morsetto per circuiti stampati - PT 1,5/ 5-5,0-H BK PA1,3,5 - 1712730

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, passo: 5 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712730
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACABA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626295237
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,555 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi