Connettori per circuiti stampati - SMSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:1-2 - 1712693

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il collegamento trasversale consente il comando e il collegamento da un solo lato
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712693
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAAFCA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626311685
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,736 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi