Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/16-5,0-H - 1712658

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, passo: 5 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Vano morsetti massimo per elementi di dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712658
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACBCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626291048
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi