Morsetto per circuiti stampati - SPTA 1,5/ 8-3,81 BD:FAN-PC - 1712502

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 9 A, passo: 3,81 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712502
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626302294
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi