Connettori per circuiti stampati - SPC 16/ 3-ST-10,16BKCPBDWHNSO - 1712488

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, numero poli: 3, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712488
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626288253
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23,687 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi