Morsetto per circuiti stampati - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 125 A, passo: 15 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712456
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key AABGAA -
Quantità di ordinazione minima 20 PZ
GTIN 4055626289465
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi