Connettore per c.s. - ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 AU - 1712429

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 9, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Collegamento semplice dei componenti
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712429
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFNA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356084116
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,940 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi