Morsetto per circuiti stampati - MKDS-SET 5 78 20 EAZ-TFT45 - 1711989

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: verde
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
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711989
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key AAAFOA -
GTIN 4055626276601
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.001,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi