Morsetto per circuiti stampati - FKIC 2,5/ 8-TB-5,08 - 1711860

La figura mostra la versione a 16 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711860
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356083669
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,810 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi