Morsetto per circuiti stampati - SMKDSN 1,5/ 2 BD:5,4 SO - 1711776

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde
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
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711776
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356081252
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi