Morsetto per c.s. a molla - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/WH/GN - 1711758

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori. Piedini a saldare anteriori, su una fila

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711758
Pezzi/conf. 300 PZ
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 300 PZ
GTIN 4055626257334
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,582 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi