Morsetto singolo per c.s. - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², passo: 5,08 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711756
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626255262
Peso per pezzo (confezione esclusa) 55,890 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi