Custodie passaparete - GMSTBA 2,5/ 4-G BD:1-4 - 1711690

La figura mostra l'articolo standard a 10 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 7,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711690
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626258317
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,958 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi